Codice articolo del costruttore: K1482.1235X2000
Marca: KIPP
Prezzo: 20.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
P=lunghezza cavo: 2000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1482.1235X2000
Materiale principale | TPU | Materiale dei componenti | Bronzo | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
D2=diametro(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G2=filettatura | M12X1 |
L2=lunghezza alloggiamento(mm) | 46.75 | Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore | 5 x 0,34 mm² |
Si trova sulla pagina di Connettori con raccordo a vite, forma C (K1482), il codice articolo è il seguente: K1482.1235X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1482.1235X2000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
P=lunghezza cavo(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1482.1235X10000 |
K1482.1235X5000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | P=lunghezza cavo (mm) |
---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
28.42 € | 1 | 4 giorni | 5000 |