Codice articolo del costruttore: K0495.300001X300
Marca: KIPP
Prezzo: 183.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
Codice acciaio: 1.4301
Corpo con finitura superficiale: -
Versione 1: con cuscinetto liscio
B=diametro: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0495.300001X300
Codice componente
|
---|
K0495.300001X300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | B=diametro (mm) | D1 (mm) | F (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (chiave parallela DIN 6885) (mm) | Passo (mm) | Mandrino con cuscinetti a sfera (Nm) | Mandrino con cuscinetto di scorrimento (Nm) | Corsa S (mm) | Tipo E=diametro esterno (mm) | V1 (mm) | Mandrino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | - | con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 300 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 100 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 |
Loading...
Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari (K0495), il codice articolo è il seguente: K0495.300001X300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0495.300001X300.
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Materiale principale
Codice acciaio
Versione 1
B=diametro(mm)
D1(mm)
F(mm)
J(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
P1 (chiave parallela DIN 6885)(mm)
Passo(mm)
Mandrino con cuscinetti a sfera(Nm)
Mandrino con cuscinetto di scorrimento(Nm)
Corsa S(mm)
Tipo E=diametro esterno(mm)
V1(mm)
Mandrino
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0495.180101X300 |
K0495.180101X500 |
K0495.300001X500 |
K0495.300001X800 |
K0495.300101X300 |
K0495.300101X500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | B=diametro (mm) | D1 (mm) | F (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (chiave parallela DIN 6885) (mm) | Passo (mm) | Mandrino con cuscinetti a sfera (Nm) | Mandrino con cuscinetto di scorrimento (Nm) | Corsa S (mm) | Tipo E=diametro esterno (mm) | V1 (mm) | Mandrino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | con cuscinetto a sfere | 18 | 6 h9 | 400 | 24 | 300 | 17 | 77.5 | 18 | 2 x 2 x 12 | 2 | 0.20 | - | 145 | 18 | M3x5 | Tr 10x2 | ||
232.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | galvanizzato | con cuscinetto a sfere | 18 | 6 h9 | 400 | 24 | 500 | 17 | 77.5 | 18 | 2 x 2 x 12 | 2 | 0.20 | - | 345 | 18 | M3x5 | Tr 10x2 | ||
228.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | - | con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 500 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 300 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
295.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | - | con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 800 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 600 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
234.85 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | - | con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 300 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 100 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
279.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | - | con cuscinetto liscio | 30 | 8 h8 | 800 | 38 | 500 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 0.45 | 300 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 |