Codice articolo del costruttore: K0139.10
Marca: KIPP
Prezzo: 7.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 10
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: ossidato nero
D1=diametro esterno: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0139.10
Codice componente
|
---|
K0139.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | ossidato nero | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati ad azione rapida in acciaio o acciaio inox (K0139), il codice articolo è il seguente: K0139.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0139.10.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0139.05 |
K0139.06 |
K0139.08 |
K0139.104 |
K0139.105 |
K0139.106 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | ossidato nero | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | ossidato nero | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | ossidato nero | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
5.57 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | 1.4404 | lucido | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | 1.4404 | lucido | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
6.99 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | 1.4404 | lucido | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 |