Codice articolo del costruttore: K0137.110
Marca: KIPP
Prezzo: 3.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 10
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: ossidato nero
D1=diametro esterno: 36 mm
D3: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0137.110
Codice componente
|
---|
K0137.110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | ossidato nero | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 |
Loading...
Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi zigrinati acciaio e acciaio inox DIN 6303, forma A, senza foro (K0137), il codice articolo è il seguente: K0137.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0137.110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
K(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0137.1062 |
K0137.108 |
K0137.1082 |
K0137.1102 |
K0137.112 |
K0137.1122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1=diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | K (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | lucido | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | ossidato nero | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | lucido | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | lucido | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | ossidato nero | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 | ||
9.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | lucido | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 |