Codice articolo del costruttore: K0694.0405
Marca: KIPP
Prezzo: 33.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
per vite: M5
B: 5 mm
D=diametro interno: 5.5 mm
D1: M15x1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0694.0405
Codice componente
|
---|
K0694.0405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Il livellamento imposta la versione bassa (K0694), il codice articolo è il seguente: K0694.0405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0694.0405.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0694.0404 |
K0694.04041 |
K0694.04051 |
K0694.0406 |
K0694.04061 |
K0694.0506 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M4 | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
40.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M4 | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
40.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M5 | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
33.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 40 | ||
40.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 19 | 15 | 2 | 4 | 27.1 | ||
35.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 23 | 18 | 2 | 4 | 65 |