Codice articolo del costruttore: K0695.0710
Marca: KIPP
Prezzo: 53.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
per vite: M10
B: 7 mm
D=diametro interno: 11 mm
D1: M30x1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0695.0710
Codice componente
|
---|
K0695.0710 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 |
Loading...
α | 4° |
---|
Si trova sulla pagina di Set di livellamento rondella sferica (K0695), il codice articolo è il seguente: K0695.0710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0695.0710.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
per vite
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0695.05061 |
K0695.0508 |
K0695.05081 |
K0695.07101 |
K0695.0712 |
K0695.07121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | per vite | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
48.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 65 | ||
66.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
83.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 | ||
53.66 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 | ||
83.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 |