Set di livellamento con controdado (K0693) (K0693.01810)

Set di livellamento con controdado (K0693) K0693.01810

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0693.01810

Marca: KIPP

Prezzo: 50.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio

per vite: M10

B: 7 mm

D=diametro interno: 11 mm

D1: M30x1.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0693.01810

Codice componente
K0693.01810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale per vite B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

50.26 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM10711M30x1.545674925120

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Set di livellamento con controdado (K0693), il codice articolo è il seguente: K0693.01810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0693.01810.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0693.010051
K0693.01006
K0693.010061
K0693.018101
K0693.01812
K0693.018121
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale per vite B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

67.30 €

1 4 giorni Acciaio inoxM555.5M15x12543332427.1

42.87 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM656.6M15x12543332440

67.30 €

1 4 giorni Acciaio inoxM656.6M15x12543332427.1

91.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10711M30x1.54567492584

50.26 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioM12713.5M30x1.545674925120

91.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12713.5M30x1.54567492584

Supporto tecnico