Dado cieco a testa esagonale stile basso DIN 917 acciaio o acciaio inossidabile (K1801)

Dado cieco a testa esagonale stile basso DIN 917 acciaio o acciaio inossidabile (K1801)
· Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Lato superiore chiuso, rotondo

· Protegge l'estremità aperta della filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1801.104
K1801.105
K1801.106
K1801.108
K1801.110
K1801.112
K1801.116
K1801.120
K1801.124
K1801.130
K1801.204
K1801.205
K1801.206
K1801.208
K1801.210
K1801.212
K1801.216
K1801.220
K1801.224
K1801.230
K1801.304
K1801.305
K1801.306
K1801.308
K1801.310
K1801.312
K1801.316
K1801.320
K1801.324
K1801.330
K1801.404
K1801.405
K1801.406
K1801.408
K1801.410
K1801.412
K1801.416
K1801.420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Grado T min.
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.38 €

1 4 giorni 4Acciaio-lucido64.165.5877.6611.05-

0.39 €

1 4 giorni 5Acciaio-lucido64.9671088.7911.2-

0.40 €

1 4 giorni 6Acciaio-lucido66.719121011.051.52-

0.63 €

1 4 giorni 8Acciaio-lucido69.2112151314.3822.4-

1.15 €

1 4 giorni 10Acciaio-lucido610.6514201718.92-2.25

1.99 €

1 4 giorni 12Acciaio-lucido613.1516251921.12-6.4

4.07 €

1 4 giorni 16Acciaio-lucido616.6520302426.762-7.3

9.33 €

1 4 giorni 20Acciaio-lucido620.5825353032.952.5-9.3

17.28 €

1 4 giorni 24Acciaio-lucido623.5830403639.63-10.7

23.47 €

1 4 giorni 30Acciaio-lucido627.5834604650.93-12.7

0.43 €

1 4 giorni 4Acciaio-galvanizzato64.165.5877.6611.05-

0.44 €

1 4 giorni 5Acciaio-galvanizzato64.9671088.7911.2-

0.45 €

1 4 giorni 6Acciaio-galvanizzato66.719121011.051.51.5-

0.69 €

1 4 giorni 8Acciaio-galvanizzato69.2112151314.3821.87-

1.29 €

1 4 giorni 10Acciaio-galvanizzato610.6514201718.92-2.25

2.17 €

1 4 giorni 12Acciaio-galvanizzato613.1516251921.12-6.4

4.47 €

1 4 giorni 16Acciaio-galvanizzato616.6520302426.762-7.3

10.24 €

1 4 giorni 20Acciaio-galvanizzato620.5825353032.952.5-9.3

19.02 €

1 4 giorni 24Acciaio-galvanizzato623.5830403639.63-10.7

25.82 €

1 4 giorni 30Acciaio-galvanizzato627.5834604650.93-12.7

0.43 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA2lucido704.165.5877.6611.05-

0.44 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2lucido704.9671088.7911.2-

0.45 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2lucido706.719121011.051.51.5-

0.69 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2lucido709.2112151314.3821.87-

1.29 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2lucido7010.6514201718.92-2.25

2.17 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2lucido7013.1516251921.12-6.4

4.47 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA2lucido7016.6520302426.762-7.3

10.24 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA2lucido7020.5825353032.952.5-9.3

19.02 €

1 4 giorni 24Acciaio inoxA2lucido7023.5830403639.63-10.7

43.87 €

1 4 giorni 30Acciaio inoxA2lucido7027.5834604650.93-12.7

0.49 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA4lucido704.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA4lucido704.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA4lucido706.719121011.051.51.5-

0.82 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA4lucido709.2112151314.3821.87-

1.52 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA4lucido7010.6514201718.92-2.25

2.61 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA4lucido7013.1516251921.12-6.4

5.36 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA4lucido7016.6520302426.762-7.3

12.29 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA4lucido7020.5825353032.952.5-9.3

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico