Rondelle terminali (K0201)

Rondelle terminali (K0201)
· Accessori per maniglie a staffa, sezione tonda

· Anodizzato colore naturale o nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0201.1
K0201.3
K0201.4
K0201.5
K0201.6
K0201.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo assemblato Tirare la maniglia: sezione trasversale B
(mm)
D=foro di fissaggio D4
(mm)
Per=Per viti Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS D2
(mm)
D3
(mm)

0.86 €

1 4 giorni nerodal retrorotondo10M515M5---10,15,2

0.64 €

1 4 giorni naturaledal retrorotondo10M515M5---10,15,2

0.89 €

1 4 giorni nero---M412,5M40,0005falsetrue8,14,2

0.48 €

1 4 giorni naturale---M412,5M40,0005falsetrue8,14,2

0.84 €

1 4 giorni nero---M617M60,0005falsetrue12,16,2

0.63 €

1 4 giorni naturale---M617M60,0005falsetrue12,16,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale opaco e anodizzato Versione 1 rotondo
Denominazione Rondella Terminale H(mm) 1 H1(mm) 2

Supporto tecnico