Codice articolo del costruttore: K0233.10006
Marca: KIPP
Prezzo: 64.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0233.10006
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | D=foro di fissaggio | M6 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 35 | T(mm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a sporgenza in acciaio inox (K0233), il codice articolo è il seguente: K0233.10006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0233.10006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0233.06006 |
K0233.08006 |
K0233.13006 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.38 € | 1 | 4 giorni | 80 | ||
57.57 € | 1 | 4 giorni | 100 | ||
75.26 € | 1 | 4 giorni | 150 |