Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0232.10301 |
K0232.10302 |
K0232.10451 |
K0232.10452 |
K0232.10701 |
K0232.10702 |
K0232.10901 |
K0232.10902 |
K0232.11051 |
K0232.11052 |
K0232.11201 |
K0232.11202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 1 | 4 giorni | 30 | anodizzato naturale | 45 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | anodizzato nero | 45 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 45 | anodizzato naturale | 60 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | 45 | anodizzato nero | 60 | ||
7.59 € | 1 | 4 giorni | 70 | anodizzato naturale | 85 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 70 | anodizzato nero | 85 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | 90 | anodizzato naturale | 105 | ||
8.94 € | 1 | 4 giorni | 90 | anodizzato nero | 105 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 105 | anodizzato naturale | 120 | ||
9.35 € | 1 | 4 giorni | 105 | anodizzato nero | 120 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 120 | anodizzato naturale | 135 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 120 | anodizzato nero | 135 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 200 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
D=foro di fissaggio | M4 | H=altezza(mm) | 16 | T(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali