Codice articolo del costruttore: K0232.20452
Marca: KIPP
Prezzo: 8.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: anodizzato nero
L=lunghezza: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0232.20452
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 200 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
D=foro di fissaggio | M4 | H=altezza(mm) | 26 | T(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Maniglie di sporgenza, forma B (K0232), il codice articolo è il seguente: K0232.20452.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0232.20452.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0232.20301 |
K0232.20302 |
K0232.20451 |
K0232.20701 |
K0232.20702 |
K0232.20901 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | L=lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 45 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 45 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 60 | ||
8.60 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 85 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | anodizzato nero | 85 | ||
9.19 € | 1 | 4 giorni | anodizzato naturale | 105 |