Guide telescopiche, alluminio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 300 kg (K1721) (K1721.0350)

Guide telescopiche, alluminio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 300 kg (K1721) K1721.0350

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1721.0350

Marca: KIPP

Prezzo: 320.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa Ls: 350 mm

Lunghezza guida L: 350 mm

Caricamento per coppia: 255 kg

A1: 167.5 mm

A2: 335 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1721.0350

Codice componente
K1721.0350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

320.69 €

1 4 giorni 350350255167.5335100150200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 80 Larghezza W(mm) 26.5 Materiale principale Alluminio
Corpo con finitura superficiale lucido Tipo assemblato attacco laterale A(mm) 7.5

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, alluminio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 300 kg (K1721), il codice articolo è il seguente: K1721.0350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1721.0350.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1721.0300
K1721.0400
K1721.0450
K1721.0500
K1721.0550
K1721.0600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

302.71 €

1 4 giorni 300300240142.528575125150

344.89 €

1 4 giorni 400400270192.5385125175250

362.91 €

1 4 giorni 450450285217.5435150200300

380.12 €

1 4 giorni 500500300242.5485175225350

400.28 €

1 4 giorni 550550300267.5535200250400

416.89 €

1 4 giorni 600600300292.5585225275450

Supporto tecnico