Tirare le maniglie (K1127)

Tirare le maniglie (K1127)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1127.055201
K1127.055203
K1127.088201
K1127.088203
K1127.100201
K1127.100203
K1127.120201
K1127.120203
K1127.180201
K1127.180203
K1127.235201
K1127.235203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

5.60 €

1 4 giorni 55nero75.5

5.60 €

1 4 giorni 55Naturale75.5

5.82 €

1 4 giorni 88nero108.5

5.82 €

1 4 giorni 88Naturale108.5

5.97 €

1 4 giorni 100nero120.5

5.97 €

1 4 giorni 100Naturale120.5

6.04 €

1 4 giorni 120nero140.5

6.04 €

1 4 giorni 120Naturale140.5

6.26 €

1 4 giorni 180nero200.5

6.26 €

1 4 giorni 180Naturale200.5

6.51 €

1 4 giorni 235nero255.5

6.51 €

1 4 giorni 235Naturale255.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale opaco e anodizzato
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti nero Forma C
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 12.5
D=foro di fissaggio M5 H(mm) 40

Supporto tecnico