Tirare le maniglie ad angolo (K0219) (K0219.12001)

Tirare le maniglie ad angolo (K0219) K0219.12001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0219.12001

Marca: KIPP

Prezzo: 8.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 120 mm

Colore principale: nero

L=lunghezza: 130 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0219.12001

Codice componente
K0219.12001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

8.38 €

1 4 giorni 120nero130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 40
B1(mm) 10 D=foro di fissaggio M5 D1=diametro esterno(mm) 10
H(mm) 45 T=profondità della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Tirare le maniglie ad angolo (K0219), il codice articolo è il seguente: K0219.12001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0219.12001.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0219.08601
K0219.08603
K0219.12003
K0219.18001
K0219.18003
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

6.96 €

1 4 giorni 86nero96

6.36 €

1 4 giorni 86Naturale96

7.60 €

1 4 giorni 120Naturale130

9.11 €

1 4 giorni 180nero190

8.28 €

1 4 giorni 180Naturale190

Supporto tecnico