Tirare le maniglie ad angolo (K0244) (K0244.198081)

Tirare le maniglie ad angolo (K0244) K0244.198081

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0244.198081

Marca: KIPP

Prezzo: 23.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 198 mm

Forma: B

B: 100 mm

D=foro di fissaggio: 8.8 mm

H: 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0244.198081

Codice componente
K0244.198081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Forma B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Tappi di copertura del numero d'ordine

23.54 €

1 4 giorni 198B1008.88023606975-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo

Si trova sulla pagina di Tirare le maniglie ad angolo (K0244), il codice articolo è il seguente: K0244.198081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0244.198081.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0244.100081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Forma B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Tappi di copertura del numero d'ordine

5.52 €

1 4 giorni 100A738.56513406975-1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico