Collari per alberi in un unico pezzo, forma A (K0611)

Collari per alberi in un unico pezzo, forma A (K0611)
· Intaglio interno

· Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi

· Accoppiamento preciso

· Forze di tenuta molto elevate

· Si evitano danni all'albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0611.00403
K0611.00503
K0611.00603
K0611.00803
K0611.01003
K0611.01203
K0611.01503
K0611.01603
K0611.01803
K0611.02003
K0611.02203
K0611.02503
K0611.02803
K0611.03003
K0611.04003
K0611.05003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno B=spessore Materiale Codice acciaio C (DIN 912) R
(mm)

4.09 €

1 4 giorni 4169Alluminio-M3x820.7

4.09 €

1 4 giorni 5169Alluminio-M3x820.7

4.09 €

1 4 giorni 6169Alluminio-M3x820.7

4.36 €

1 4 giorni 8189Alluminio-M3x822.4

5.23 €

1 4 giorni 10249Alluminio-M3x1026

5.66 €

1 4 giorni 122811Alluminio-M4x1231.8

8.44 €

1 4 giorni 153413Alluminio-M5x1639.4

8.44 €

1 4 giorni 163413Alluminio-M5x1639.4

9.58 €

1 4 giorni 183613Alluminio-M5x1641.1

9.58 €

1 4 giorni 204015Alluminio-M6x1846.4

9.89 €

1 4 giorni 224215Alluminio-M6x1848.1

11.64 €

1 4 giorni 254515Alluminio-M6x1850.8

15.12 €

1 4 giorni 284815Alluminio-M6x1853.7

15.12 €

1 4 giorni 305415Alluminio-M6x1858.6

20.08 €

1 4 giorni 406015Alluminio-M6x1865

35.22 €

1 4 giorni 507819Alluminio-M8x2587

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico