collari per alberi in un unico pezzo, forma B (K0611) (K0611.100803)

collari per alberi in un unico pezzo, forma B (K0611) K0611.100803

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0611.100803

Marca: KIPP

Prezzo: 4.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 8

Diametro esterno: 18

B=spessore: 9

Materiale: Alluminio

Codice acciaio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0611.100803

Codice componente
K0611.100803
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno B=spessore Materiale Codice acciaio C (DIN 912) R
(mm)

4.08 €

1 4 giorni 8189Alluminio-M3x822.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Si trova sulla pagina di collari per alberi in un unico pezzo, forma B (K0611), il codice articolo è il seguente: K0611.100803.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0611.100803.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0611.100404
K0611.100501
K0611.100502
K0611.100804
K0611.101001
K0611.101002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno Diametro esterno B=spessore Materiale Codice acciaio C (DIN 912) R
(mm)

7.50 €

1 4 giorni 4169Acciaio inox1.4404M3x820.7

2.69 €

1 4 giorni 5169Acciaio-M3x820.7

5.85 €

1 4 giorni 5169Acciaio inox1.4305M3x820.7

8.12 €

1 4 giorni 8189Acciaio inox1.4404M3x822.4

3.14 €

1 4 giorni 10249Acciaio-M3x1026

8.05 €

1 4 giorni 10249Acciaio inox1.4305M3x1026

Supporto tecnico