Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno | B=spessore | D3 (vite senza testa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | M2x3 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | M2,5x3 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M3x4 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M4x5 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 7 | 12 | 8 | M4x5 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M4x6 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 9 | 18 | 10 | M5x8 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | M5x8 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 10 | M5x8 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 12 | M6x8 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | 12 | M6x8 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | 12 | M6x8 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 16 | 28 | 12 | M6x8 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 18 | 32 | 14 | M6x8 | ||
5.28 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 14 | M6x8 | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | 24 | 40 | 16 | M8x12 | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 16 | M8x10 | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | 26 | 40 | 16 | M8x10 | ||
10.26 € | 1 | 4 giorni | 28 | 45 | 16 | M8x12 | ||
10.26 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | 16 | M8x10 | ||
13.02 € | 1 | 4 giorni | 32 | 50 | 16 | M8x12 | ||
13.79 € | 1 | 4 giorni | 35 | 56 | 16 | M8x12 | ||
15.50 € | 1 | 4 giorni | 36 | 56 | 16 | M8x12 | ||
16.55 € | 1 | 4 giorni | 38 | 56 | 16 | M8x12 | ||
21.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 63 | 18 | M10x16 | ||
21.68 € | 1 | 4 giorni | 42 | 63 | 18 | M10x16 | ||
25.23 € | 1 | 4 giorni | 45 | 70 | 18 | M10x16 | ||
25.23 € | 1 | 4 giorni | 48 | 70 | 18 | M10x16 | ||
26.91 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 18 | M10x16 | ||
26.91 € | 1 | 4 giorni | 52 | 80 | 18 | M10x16 | ||
26.91 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 18 | M10x16 | ||
26.91 € | 1 | 4 giorni | 56 | 80 | 18 | M10x16 | ||
41.39 € | 1 | 4 giorni | 58 | 90 | 20 | M10x16 | ||
41.39 € | 1 | 4 giorni | 60 | 90 | 20 | M10x16 | ||
41.39 € | 1 | 4 giorni | 63 | 90 | 20 | M10x16 | ||
54.75 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 20 | M10x20 | ||
54.75 € | 1 | 4 giorni | 68 | 100 | 20 | M10x20 | ||
54.75 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 20 | M10x20 | ||
73.46 € | 1 | 4 giorni | 72 | 100 | 20 | M10x20 | ||
73.46 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 22 | M12x20 | ||
73.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 22 | M12x20 | ||
95.62 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 22 | M12x25 | ||
95.62 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 22 | M12x20 | ||
113.11 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 25 | M12x25 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | grano con cava esagonale |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno
B=spessore
D3 (vite senza testa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali