Astina di livello, forma B, con foro di sfiato (K0468)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0468.32714
K0468.33012
K0468.33318
K0468.33520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro maniglia
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.52 €

1 4 giorni 271418134342017

1.33 €

1 4 giorni 271218144362016

1.71 €

1 4 giorni 331824145442117.5

1.68 €

1 4 giorni 352024165462117.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Zinco Forma C
punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico