Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0529.45321
Materiale principale | Zinco | H=altezza(mm) | 32 | S=spessore massimo della parete(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Chiusure a compressione (K0529), il codice articolo è il seguente: K0529.45321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0529.45321.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attuazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0529.18321 |
K0529.30321 |
K0529.43321 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attuazione |
---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | ||
10.94 € | 1 | 4 giorni | presa | ||
9.87 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm |