Chiusure a compressione con camma a gradini (K0527) (K0527.17401)

Chiusure a compressione con camma a gradini (K0527) K0527.17401

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0527.17401

Marca: KIPP

Prezzo: 8.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: quadrato 7 mm

A: 40 -9.5 mm

L: 40 mm

S=spessore massimo della parete: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0527.17401

Codice componente
K0527.17401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione A
(mm)
L
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

8.33 €

1 4 giorni quadrato 7 mm40 -9.54030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco

Si trova sulla pagina di Chiusure a compressione con camma a gradini (K0527), il codice articolo è il seguente: K0527.17401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0527.17401.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0527.17301
K0527.17501
K0527.17601
K0527.43301
K0527.43401
K0527.43501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione A
(mm)
L
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

7.46 €

1 4 giorni quadrato 7 mm30 -9.53020

9.09 €

1 4 giorni quadrato 7 mm50 -9.55040

10.14 €

1 4 giorni quadrato 7 mm60 -9.56050

7.46 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm30 -9.53020

8.33 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm40 -9.54030

9.09 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm50 -9.55040

Supporto tecnico