Codice articolo del costruttore: K0528.1709161
Marca: KIPP
Prezzo: 23.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dei componenti: -
Colore dei componenti: -
Attuazione: quadrato 7 mm
A: 9-16 mm
L=lunghezza della lingua: 40.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0528.1709161
Codice componente
|
---|
K0528.1709161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Attuazione | A (mm) | L=lunghezza della lingua (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 9-16 | 40.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | H=altezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore massimo della parete(mm) | 7 | SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Chiusure a compressione a compressione variabile (K0528), il codice articolo è il seguente: K0528.1709161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0528.1709161.
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
Tipo
Attuazione
A(mm)
L=lunghezza della lingua(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0528.1713201 |
K0528.1717241 |
K0528.1723301 |
K0528.1729361 |
K0528.1733401 |
K0528.1737441 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Attuazione | A (mm) | L=lunghezza della lingua (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 17 - 24 | 44 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 23 - 30 | 45 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 29 - 36 | 43 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | quadrato 7 mm | 37 - 44 | 37 |