Codice articolo del costruttore: K0535.16
Marca: KIPP
Prezzo: 1.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 1: quadrato 6 mm
Forma: C
Attuazione: quadrato 6 mm
D: 11.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0535.16
Materiale principale | Zinco |
---|
Si trova sulla pagina di Chiavi per chiavistelli e serrature (K0535), il codice articolo è il seguente: K0535.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0535.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 1
Forma
Attuazione
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0535.17 |
K0535.18 |
K0535.43 |
K0535.45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 1 | Forma | Attuazione | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 giorni | quadrato 7 mm | B | quadrato 7 mm | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | B | quadrato 8 mm | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | A | doppia ansa 3 mm | 3 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 5 mm | A | doppia ansa 5 mm | 5 |