Codice articolo del costruttore: K0792.002606025
Marca: KIPP
Prezzo: 15.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: nero
B: 17.6 mm
D: 26.4 mm
D1=diametro perno: 6 mm
D2: 6.85 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0792.002606025
Codice componente
|
---|
K0792.002606025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 25 | 6.8 | 25 | 20.2 | 31.8 | 6 | 22 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera (K0792), il codice articolo è il seguente: K0792.002606025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0792.002606025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore dei componenti
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0792.002605025 |
K0792.002605030 |
K0792.002606010 |
K0792.002606030 |
K0792.002606035 |
K0792.002606040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 20.2 | 30.9 | 5 | 15 | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 20.2 | 35.9 | 5 | 15 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 20.2 | 16.8 | 6 | 22 | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 30 | 6.8 | 25 | 20.2 | 36.8 | 6 | 22 | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 35 | 6.8 | 25 | 20.2 | 41.8 | 6 | 22 | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | nero | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 40 | 6.8 | 25 | 20.2 | 46.8 | 6 | 22 |