Codice articolo del costruttore: K1021.A1400X36
Marca: KIPP
Prezzo: 9.11 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 14 mm
Diametro esterno: 22 mm
Tipo prodotto: lungo
L1=lunghezza: 36 mm
R: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1021.A1400X36
Codice componente
|
---|
K1021.A1400X36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | L1=lunghezza (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | lungo | 36 | 2 | 0.02 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Boccole di perforazione cilindriche DIN 179 forma A (K1021), il codice articolo è il seguente: K1021.A1400X36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1021.A1400X36.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
L1=lunghezza(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1021.A0080X06 |
K1021.A0090X06 |
K1021.A0090X09 |
K1021.A1410X16 |
K1021.A1410X28 |
K1021.A1410X36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | L1=lunghezza (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | 3 | corto | 6 | 1 | 0.01 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 3 | corto | 6 | 1 | 0.01 | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 3 | medio | 9 | 1 | 0.01 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 22 | corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 22 | medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 22 | lungo | 36 | 2 | 0.02 |