Manopole a sfera DIN 319 forma C (K0650) (K0650.116042)

Manopole a sfera DIN 319 forma C (K0650) K0650.116042

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0650.116042

Marca: KIPP

Prezzo: 3.59

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M4

Materiale corpo principale: Alluminio

Diametro esterno: 16 Ø

Codice acciaio: -

D6: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0650.116042

Codice componente
K0650.116042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.59 €

1 4 giorni M4Alluminio16-8157.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale(mm) lucidato Forma(mm) C

Si trova sulla pagina di Manopole a sfera DIN 319 forma C (K0650), il codice articolo è il seguente: K0650.116042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0650.116042.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0650.116044
K0650.120052
K0650.120054
K0650.125062
K0650.125064
K0650.132082
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.04 €

1 4 giorni M4Acciaio inox161.43018157.2

3.69 €

1 4 giorni M5Alluminio20-12189.1

5.58 €

1 4 giorni M5Acciaio inox201.430112189.1

5.14 €

1 4 giorni M6Alluminio25-1522.511

8.17 €

1 4 giorni M6Acciaio inox251.43011522.511

7.41 €

1 4 giorni M8Alluminio32-182914.5

Supporto tecnico