Manopole a sfera DIN 319 forma K (K0650) (K0650.320052)

Manopole a sfera DIN 319 forma K (K0650) K0650.320052

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0650.320052

Marca: KIPP

Prezzo: 3.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: Alluminio

Diametro esterno: 20 Ø

Codice acciaio: -

D=alesaggio: 8 mm

D6: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0650.320052

Codice componente
K0650.320052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio D=alesaggio
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

3.69 €

1 4 giorni Alluminio20-8121812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale(mm) lucidato Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Manopole a sfera DIN 319 forma K (K0650), il codice articolo è il seguente: K0650.320052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0650.320052.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0650.316042
K0650.316043
K0650.320053
K0650.325062
K0650.325063
K0650.332082
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio D=alesaggio
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

3.59 €

1 4 giorni Alluminio16-681510

4.81 €

1 4 giorni Acciaio inox161.4305681510

5.30 €

1 4 giorni Acciaio inox201.43058121812

5.14 €

1 4 giorni Alluminio25-101522.516

7.76 €

1 4 giorni Acciaio inox251.4305101522.516

7.41 €

1 4 giorni Alluminio32-12182920

Supporto tecnico