Pomelli a sfera lisci DIN 319 maggiorati, forma C, con filettatura stampata (K0159)

Pomelli a sfera lisci DIN 319 maggiorati, forma C, con filettatura stampata (K0159)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: con inserto filettato

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0159.11604
K0159.11605
K0159.11606
K0159.116041
K0159.116051
K0159.12005
K0159.12006
K0159.120051
K0159.120061
K0159.12506
K0159.12508
K0159.125061
K0159.125081
K0159.13008
K0159.130081
K0159.13208
K0159.13210
K0159.132081
K0159.13508
K0159.13510
K0159.135101
K0159.14008
K0159.14010
K0159.14012
K0159.140081
K0159.140101
K0159.14510
K0159.14512
K0159.15010
K0159.15012
K0159.150101
K0159.150121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.43 €

1 4 giorni M416nero8156

0.43 €

1 4 giorni M516nero8157.5

0.46 €

1 4 giorni M616nero8159

0.56 €

1 4 giorni M416rosso8156

0.56 €

1 4 giorni M516rosso8157.5

0.44 €

1 4 giorni M520nero12187.5

0.44 €

1 4 giorni M620nero12189

0.62 €

1 4 giorni M520rosso12187.5

0.62 €

1 4 giorni M620rosso12189

0.54 €

1 4 giorni M625nero15239

0.54 €

1 4 giorni M825nero152312

0.69 €

1 4 giorni M625rosso15239

0.69 €

1 4 giorni M825rosso152312

0.89 €

1 4 giorni M830nero162812

1.14 €

1 4 giorni M830rosso162812

0.67 €

1 4 giorni M832nero182912

0.67 €

1 4 giorni M1032nero182915

1.00 €

1 4 giorni M832rosso182912

1.00 €

1 4 giorni M836nero173318

1.00 €

1 4 giorni M1036nero173315

1.40 €

1 4 giorni M1036rosso173315

1.16 €

1 4 giorni M840nero2037.512

1.16 €

1 4 giorni M1040nero2037.515

1.16 €

1 4 giorni M1240nero2037.518

1.64 €

1 4 giorni M840rosso2037.512

1.64 €

1 4 giorni M1040rosso2037.515

1.56 €

1 4 giorni M1045nero204315

1.56 €

1 4 giorni M1245nero204318

1.82 €

1 4 giorni M1050nero224815

1.82 €

1 4 giorni M1250nero284818

2.55 €

1 4 giorni M1050rosso224815

2.55 €

1 4 giorni M1250rosso284818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Forma(mm) C
Forma-Tipo(mm) filo modellato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico