Codice articolo del costruttore: K0159.21604
Marca: KIPP
Prezzo: 0.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M4
Diametro esterno: 16 Ø
Materiale dei componenti: Ottone mm
Colore principale: nero mm
D6: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0159.21604
Codice componente
|
---|
K0159.21604 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore principale (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | Ottone | nero | 8 | 15 | 6 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Forma(mm) | E |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo(mm) | con Boccola filettata |
Si trova sulla pagina di Volantini a sfera lisci DIN 319 maggiorati, forma E, con Boccola filettata (K0159), il codice articolo è il seguente: K0159.21604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0159.21604.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Colore principale(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0159.22005 |
K0159.220051 |
K0159.22006 |
K0159.22506 |
K0159.225061 |
K0159.22508 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore principale (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | Acciaio | nero | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | Acciaio | rosso | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | Acciaio | nero | 12 | 18 | 9 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | Acciaio | nero | 15 | 23 | 9 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | Acciaio | rosso | 15 | 23 | 9 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | Acciaio | nero | 15 | 23 | 12 |