Pomelli a sfera termoplastici DIN 319 maggiorati, forma C, con filetto in plastica (K0158) (K0158.12006)

Pomelli a sfera termoplastici DIN 319 maggiorati, forma C, con filetto in plastica (K0158) K0158.12006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0158.12006

Marca: KIPP

Prezzo: 0.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 20 Ø

D6: 12 mm

H=altezza: 18 mm

T=profondità della filettatura: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0158.12006

Codice componente
K0158.12006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.45 €

1 4 giorni M62012189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Plastica
Colore principale(mm) nero Forma(mm) C

Si trova sulla pagina di Pomelli a sfera termoplastici DIN 319 maggiorati, forma C, con filetto in plastica (K0158), il codice articolo è il seguente: K0158.12006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0158.12006.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0158.11604
K0158.11605
K0158.12005
K0158.12506
K0158.12508
K0158.13208
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.44 €

1 4 giorni M4168156

0.44 €

1 4 giorni M5168157.5

0.45 €

1 4 giorni M52012187.5

0.54 €

1 4 giorni M6251522.59

0.54 €

1 4 giorni M8251522.512

0.67 €

1 4 giorni M832182912

Supporto tecnico