Manopole a sfera in termoplastica DIN 319 maggiorate, forma E, con Boccola filettata (K0158)

Manopole a sfera in termoplastica DIN 319 maggiorate, forma E, con Boccola filettata (K0158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: con boccola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0158.22508
K0158.23208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.77 €

1 4 giorni M8251522.59

0.97 €

1 4 giorni M832182912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Componente di finitura superficiale(mm) galvanizzato Colore principale(mm) nero Forma(mm) E

Supporto tecnico