Filettatura esterna di grip a cinque lobi (K0255) (K0255.5010X15)

Filettatura esterna di grip a cinque lobi (K0255) K0255.5010X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0255.5010X15

Marca: KIPP

Prezzo: 2.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

Diametro esterno: 50 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio mm

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

D2: 22.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0255.5010X15

Codice componente
K0255.5010X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.23 €

1 4 giorni M1050Acciaiogrigio nero RAL 702122.228.234.817.811.515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Filettatura esterna di grip a cinque lobi (K0255), il codice articolo è il seguente: K0255.5010X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0255.5010X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0255.501015X40
K0255.501015X50
K0255.501015X60
K0255.5010X20
K0255.5010X25
K0255.5010X30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.73 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703522.228.234.817.811.540

3.96 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703522.228.234.817.811.550

4.14 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703522.228.234.817.811.560

2.24 €

1 4 giorni M1050Acciaiogrigio nero RAL 702122.228.234.817.811.520

2.30 €

1 4 giorni M1050Acciaiogrigio nero RAL 702122.228.234.817.811.525

2.31 €

1 4 giorni M1050Acciaiogrigio nero RAL 702122.228.234.817.811.530

Supporto tecnico