Codice articolo del costruttore: K0185.3206X12
Marca: KIPP
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 32 Ø
D3: 16 mm
H=altezza: 22.4 mm
H1: 11.2 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0185.3206X12
Codice componente
|
---|
K0185.3206X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K0185), il codice articolo è il seguente: K0185.3206X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0185.3206X12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0185.3206X18 |
K0185.3208X16 |
K0185.3208X24 |
K0185.4006X18 |
K0185.4008X16 |
K0185.4008X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 18 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 16 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 16 | 22.4 | 11.2 | 24 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 |