Codice articolo del costruttore: K0276.501020
Marca: KIPP
Prezzo: 2.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10
Diametro esterno: 50 Ø
Misura: 3 mm
D2: 20 mm
H=altezza: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0276.501020
Codice componente
|
---|
K0276.501020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 3 | 20 | 25 | 18 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K0276), il codice articolo è il seguente: K0276.501020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0276.501020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0276.320615 |
K0276.400816 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1 | 15 | 17 | 12 | 15 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 2 | 18 | 20.5 | 14.5 | 16 |