Codice articolo del costruttore: K0279.5008X16
Marca: KIPP
Prezzo: 2.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8
Diametro esterno: 50 Ø
D2: 23.5 mm
L=lunghezza della filettatura: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0279.5008X16
Codice componente
|
---|
K0279.5008X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 23.5 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | H=altezza(mm) | 27.7 | H1(Nm) | 4.6 |
Si trova sulla pagina di Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K0279), il codice articolo è il seguente: K0279.5008X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0279.5008X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0279.4006X35 |
K0279.4008X16 |
K0279.4008X25 |
K0279.5008X25 |
K0279.5008X35 |
K0279.5010X30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 19 | 35 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 19 | 16 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 19 | 25 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 23.5 | 25 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 23.5 | 35 | ||
2.76 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 23.5 | 30 |