Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K1298) (K1298.3206X20)

Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K1298) K1298.3206X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1298.3206X20

Marca: KIPP

Prezzo: 3.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio mm

Colore dei componenti: blu-passivato mm

D2: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1298.3206X20

Codice componente
K1298.3206X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.02 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato1622.51120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero
Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Impugnature a cinque lobi con filettatura esterna (K1298), il codice articolo è il seguente: K1298.3206X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1298.3206X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1298.13206X35
K1298.13208X15
K1298.13208X25
K1298.3206X35
K1298.3208X15
K1298.3208X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

5.47 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido1622.51135

6.29 €

1 4 giorni M832Acciaio inoxlucido1622.51115

6.51 €

1 4 giorni M832Acciaio inoxlucido1622.51125

3.11 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato1622.51135

3.11 €

1 4 giorni M832Acciaioblu-passivato1622.51115

3.11 €

1 4 giorni M832Acciaioblu-passivato1622.51125

Supporto tecnico