Codice articolo del costruttore: K0185.3206
Marca: KIPP
Prezzo: 1.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 32 Ø
Materiale dei componenti: Ottone mm
D3: 16 mm
H=altezza: 22.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0185.3206
Codice componente
|
---|
K0185.3206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Ottone | 16 | 22.4 | 11.2 | 9 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Forma(mm) | K |
---|
Si trova sulla pagina di Grip a cinque lobi con filettatura interna (K0185), il codice articolo è il seguente: K0185.3206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0185.3206.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0185.3205 |
K0185.4006 |
K0185.4008 |
K0185.4010 |
K0185.5008 |
K0185.5010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | Ottone | 16 | 22.4 | 11.2 | 10 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | Acciaio | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | Acciaio | 20 | 28 | 14 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | 25 | 35 | 17.5 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | 25 | 35 | 17.5 | 14 |