Grip a cinque lobi con filettatura interna (K1297) (K1297.6012)

Grip a cinque lobi con filettatura interna (K1297) K1297.6012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1297.6012

Marca: KIPP

Prezzo: 5.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12

Diametro esterno: 60 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio mm

Colore dei componenti: blu-passivato mm

D2: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1297.6012

Codice componente
K1297.6012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.50 €

1 4 giorni M1260Acciaioblu-passivato303718.518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero
Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Grip a cinque lobi con filettatura interna (K1297), il codice articolo è il seguente: K1297.6012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1297.6012.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1297.13205
K1297.13206
K1297.14006
K1297.14008
K1297.14010
K1297.15008
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.50 €

1 4 giorni M532Acciaio inoxlucido1622.5117.5

5.92 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido1622.5119

6.97 €

1 4 giorni M640Acciaio inoxlucido2028149

7.10 €

1 4 giorni M840Acciaio inoxlucido20281412

7.45 €

1 4 giorni M1040Acciaio inoxlucido20281415

8.33 €

1 4 giorni M850Acciaio inoxlucido253517.512

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico