Impugnature piatte a quattro lobi con filettatura esterna (K0278)

Impugnature piatte a quattro lobi con filettatura esterna (K0278)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per spazi di assemblaggio bassi

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0278.4408X16
K0278.4408X25
K0278.4408X35
K0278.5008X16
K0278.5008X25
K0278.5008X35
K0278.6308X16
K0278.6308X25
K0278.6308X35
K0278.7608X16
K0278.7608X25
K0278.7608X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.48 €

1 4 giorni M844.517.519.33.316

2.51 €

1 4 giorni M844.517.519.33.325

2.51 €

1 4 giorni M844.517.519.33.335

2.40 €

1 4 giorni M850.823.622.13.816

2.40 €

1 4 giorni M850.823.622.13.825

2.40 €

1 4 giorni M850.823.622.13.835

2.52 €

1 4 giorni M863.531.727.74.616

2.54 €

1 4 giorni M863.531.727.74.625

2.54 €

1 4 giorni M863.531.727.74.635

3.27 €

1 4 giorni M876.238.133.35.616

3.27 €

1 4 giorni M876.238.133.35.625

3.27 €

1 4 giorni M876.238.133.35.635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Forma(mm) L

Supporto tecnico