Codice articolo del costruttore: K0278.4405
Marca: KIPP
Prezzo: 2.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5
Diametro esterno: 44.5 Ø
D2: 17.5 mm
H=altezza: 19.3 mm
H1: 3.3 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0278.4405
Codice componente
|
---|
K0278.4405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 4 giorni | M5 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K | T=profondità della filettatura(mm) | 12.5 |
Si trova sulla pagina di Impugnature piatte a quattro lobi con filettatura interna (K0278), il codice articolo è il seguente: K0278.4405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0278.4405.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0278.3505 |
K0278.3506 |
K0278.4406 |
K0278.4408 |
K0278.4410 |
K0278.5005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | 4 giorni | M5 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | M6 | 35.5 | 14.2 | 15.5 | 2.8 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | M6 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 44.5 | 17.5 | 19.3 | 3.3 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M5 | 50.8 | 23.6 | 22.1 | 3.8 |