Manopole piatte con filettatura esterna (K0157) (K0157.12018)

Manopole piatte con filettatura esterna (K0157) K0157.12018

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0157.12018

Marca: KIPP

Prezzo: 10.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12

D1: 36 mm

D2: 20 mm

D3: 13 mm

H=altezza: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0157.12018

Codice componente
K0157.12018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

10.94 €

1 4 giorni M1236201342122018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Colore principale(mm) ossidato nero Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Manopole piatte con filettatura esterna (K0157), il codice articolo è il seguente: K0157.12018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0157.12018.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0157.06010
K0157.08014
K0157.10016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.24 €

1 4 giorni M616106185910

4.82 €

1 4 giorni M82514102991314

7.15 €

1 4 giorni M1032181237111716

Supporto tecnico