Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0682.308 |
K0682.408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | arancione | 14 | 26 | 14 | 15 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | nero | 14 | 26 | 14 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | ghisa grigia | Forma(mm) | E |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali