Codice articolo del costruttore: K1126.205
Marca: KIPP
Prezzo: 1.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5
Diametro esterno: 20 Ø
Materiale dei componenti: Ottone mm
Colore dei componenti: - mm
Misura: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1126.205
Codice componente
|
---|
K1126.205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Misura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | Ottone | - | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K |
Si trova sulla pagina di Impugnare i dadi (K1126), il codice articolo è il seguente: K1126.205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1126.205.
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti(mm)
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Misura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1126.104 |
K1126.2004 |
K1126.2005 |
K1126.3005 |
K1126.3006 |
K1126.305 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Misura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 4 giorni | M4 | 16 | Ottone | - | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 6 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | M4 | 20 | Acciaio inox | lucido | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | Acciaio inox | lucido | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 6 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | Acciaio inox | lucido | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 8.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | Acciaio inox | lucido | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 9 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | Acciaio | blu-passivato | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 8.5 |