Viti di presa (K1126) (K1126.1003X8)

Viti di presa (K1126) K1126.1003X8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1126.1003X8

Marca: KIPP

Prezzo: 1.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M3

Diametro esterno: 16 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio inox mm

Colore dei componenti: lucido mm

Misura: 1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1126.1003X8

Codice componente
K1126.1003X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.87 €

1 4 giorni M316Acciaio inoxlucido110121558

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021
Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Viti di presa (K1126), il codice articolo è il seguente: K1126.1003X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1126.1003X8.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1126.1003X10
K1126.1003X12
K1126.1003X15
K1126.1004X10
K1126.1004X15
K1126.1004X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.87 €

1 4 giorni M316Acciaio inoxlucido1101215510

1.87 €

1 4 giorni M316Acciaio inoxlucido1101215512

1.87 €

1 4 giorni M316Acciaio inoxlucido1101215515

1.87 €

1 4 giorni M416Acciaio inoxlucido1101215510

1.87 €

1 4 giorni M416Acciaio inoxlucido1101215515

1.87 €

1 4 giorni M416Acciaio inoxlucido1101215520

Supporto tecnico