Codice articolo del costruttore: K0280.4206
Marca: KIPP
Prezzo: 2.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 42.7 Ø
D2: 34 mm
H=altezza: 55.6 mm
H1: 4.8 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0280.4206
Codice componente
|
---|
K0280.4206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | 4 giorni | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K | T=profondità della filettatura(mm) | 12.5 |
Si trova sulla pagina di Manopole di bloccaggio alte con filettatura interna (K0280), il codice articolo è il seguente: K0280.4206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0280.4206.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0280.4208 |
K0280.4210 |
K0280.4212 |
K0280.4706 |
K0280.4708 |
K0280.4710 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | M12 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | M6 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | M8 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | M10 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 |