Codice articolo del costruttore: K1582.108041
Marca: KIPP
Prezzo: 6.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8x1
Diametro esterno: 32 Ø
Misura: 1 mm
D=diametro perno: 4
D3: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1582.108041
Codice componente
|
---|
K1582.108041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D=diametro perno | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza | L1=lunghezza filettatura (mm) | Corsa S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | 4 giorni | M8x1 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale(mm) | passivato | Materiale dei componenti(mm) | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | nero | Controdado(mm) | senza controdado |
Si trova sulla pagina di Indicizzazione e presa di bloccaggio (K1582), il codice articolo è il seguente: K1582.108041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1582.108041.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Misura(mm)
D=diametro perno
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza
L1=lunghezza filettatura(mm)
Corsa S(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1582.108040 |
K1582.210050 |
K1582.210051 |
K1582.312060 |
K1582.312061 |
K1582.416080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D=diametro perno | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza | L1=lunghezza filettatura (mm) | Corsa S (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | ||
6.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
6.70 € | 1 | 4 giorni | M10x1 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
7.67 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 3 | 6 | 22 | 31.8 | 17 | 57.8 | 20 | 6 | 12 | ||
7.67 € | 1 | 4 giorni | M12x1,5 | 50 | 3 | 6 | 22 | 31.8 | 17 | 57.8 | 20 | 6 | 12 | ||
9.17 € | 1 | 4 giorni | M16 | 63 | 4 | 8 | 26 | 40 | 21 | 74 | 26 | 8 | 16 |