Codice articolo del costruttore: K0142.11506
Marca: KIPP
Prezzo: 0.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 15 Ø
D2: 12 mm
H=altezza: 15.5 mm
H1: 7 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0142.11506
Codice componente
|
---|
K0142.11506 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 9 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero |
Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate (K0142), il codice articolo è il seguente: K0142.11506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0142.11506.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0142.11203 |
K0142.11204 |
K0142.11504 |
K0142.11505 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | 4 giorni | M3 | 13 | 10 | 13.5 | 6 | 6.5 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | M4 | 13 | 10 | 13.5 | 6 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | M4 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 10 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15 | 12 | 15.5 | 7 | 10 |