Manopole zigrinate in alluminio (K1099) (K1099.34105)

Manopole zigrinate in alluminio (K1099) K1099.34105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1099.34105

Marca: KIPP

Prezzo: 8.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 34 Ø

D=alesaggio: 10 mm

D4: M5 mm

H=altezza: 21 mm

H2: 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1099.34105

Codice componente
K1099.34105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 T=profondità del foro
(mm)

8.67 €

1 4 giorni 3410M521714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale(mm) anodizzato Materiale dei componenti(mm) Termoplastica
Colore dei componenti(mm) grigio chiaro RAL 7035 Colore principale(mm) nero

Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate in alluminio (K1099), il codice articolo è il seguente: K1099.34105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1099.34105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1099.27085
K1099.27105
K1099.34125
K1099.42125
K1099.42145
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 T=profondità del foro
(mm)

5.81 €

1 4 giorni 278M4185.511

5.81 €

1 4 giorni 2710M4185.511

8.67 €

1 4 giorni 3412M521714

12.65 €

1 4 giorni 4212M524.58.515

12.65 €

1 4 giorni 4214M524.58.515

Supporto tecnico