Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Cappuccio del colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | grigio nero RAL 7021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | grigio nero RAL 7021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | grigio nero RAL 7021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | grigio nero RAL 7021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | arancione RAL 2004 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | arancione RAL 2004 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | arancione RAL 2004 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | arancione RAL 2004 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | verde segnaletico RAL 6032 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | verde segnaletico RAL 6032 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | verde segnaletico RAL 6032 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | verde segnaletico RAL 6032 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | blu RAL 5017 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | blu RAL 5017 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | blu RAL 5017 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | blu RAL 5017 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | grigio chiaro RAL 7035 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | grigio chiaro RAL 7035 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | grigio chiaro RAL 7035 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | grigio chiaro RAL 7035 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | rosso semaforo RAL 3020 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | rosso semaforo RAL 3020 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | rosso semaforo RAL 3020 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | rosso semaforo RAL 3020 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 6 | giallo colza RAL 1021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | giallo colza RAL 1021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | giallo colza RAL 1021 | ||
39.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | giallo colza RAL 1021 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | D |
Forma-Tipo | con fessura di bloccaggio, con controdado | Controdado | con dado di bloccaggio | Misura | 4 |
D (filettatura interna) | M6 | D1=filettatura | M20x1,5 | D2(mm) | 33 |
L=lunghezza(mm) | 76 | L1(mm) | 28 | L2(mm) | 12 |
L3(mm) | 25 | SW1(mm) | 22 | SW2(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Cappuccio del colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali